PS-EE-2G/1AC/24DC/120W/SC
-
電源
1234302
一次側スイッチ電源ユニット、 ESSENTIAL POWER、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
製品の詳細
AC動作 | |
供給システムの設定 | TN、TT、IT (PE) |
入力定格電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC |
入力電圧範囲 | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % (PN = 120 W) |
100 V AC ... 109 V AC -15 % ... +10 % (PN = 100 W) | |
通常の国内グリッド電圧 | 120 V AC |
230 V AC | |
電源の電圧種類 | AC |
突入電流 | 通常 43 A (25 °C時) |
突入電流値 (I2t) | 通常 0.7 A2s |
周波数範囲 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
出力保持時間 | 通常 15 ms (120 V AC) |
通常 42 ms (230 V AC) | |
消費電流 | 最大 2 A (120 W) |
最大 1.5 A (100 W) | |
通常 1.3 A (110 V AC (120 W)) | |
通常 0.6 A (240 V AC (120 W)) | |
通常 1.2 A (100 V AC (100 W)) | |
通常 1.1 A (109 V AC (100 W)) | |
保護回路 | 過電流保護; バリスタ |
スイッチオンタイム | 通常 1 s |
装置の主電源ヒューズ | 3.15 A 内部(機器保護)、高速遮断 |
入力保護用に推奨されるブレーカ | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K、または同等) |
PEへの放電電流 | < 3.5 mA |
効率 | 通常 87 % (120 V AC) |
通常 88 % (230 V AC) | |
定格出力電圧 | 24 V DC |
出力電圧(USet)の設定範囲 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC、定量制限あり) |
定格出力電流(IN) | 最大 5 A (PN = 120 W) |
最大 4.16 A (PN = 100 W) | |
耐短絡 | あり |
無負荷保証 | あり |
波高率 | 通常 1.5 (120 V AC) |
通常 1.5 (AC 230 V) | |
出力電力(PN) | 120 W (240 V AC) |
100 W (100 V AC) | |
並列接続 | あり(ダイオードで電力と冗長性を向上させるため) |
直列接続 | あり(出力電圧の向上用) |
フィードバック電圧抵抗 | ≤ 35 V DC |
出力での過電圧保護(OVP) | ≤ 35 V DC |
残存リプル | 通常 70 mVPP (定格値の場合) |
制御逸脱 | < 2 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
< 4 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
立ち上がり時間 | < 2 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
無負荷での最小損失電力 | < 1 W (120 V AC) |
最大無負荷電力損失 | < 1 W (230 V AC) |
定格負荷での最小損失電力 | < 20 W (120 V AC) |
最大電力損失、定格負荷 | < 16 W (AC 230 V) |
ヒューズ保護内蔵 | なし |
入力 | |
極 | 1.x |
表示記号 | 1.1 ()、1.2 (L)、1.3 (N) |
電線接続 | |
接続方式 | ネジ接続 |
単線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
撚線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
単線(AWG) | 20 ... 14 (Cu) |
剥き線長さ | 6.5 mm |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
出力 | |
極 | 2.x |
表示記号 | 2.1、2.2 (+)、2.3、2.4 (-) |
電線接続 | |
接続方式 | ネジ接続 |
単線 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
撚線 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 1 mm² ... 2.5 mm² |
撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 1 mm² ... 2.5 mm² |
単線(AWG) | 17 ... 14 (Cu) |
剥き線長さ | 6.5 mm |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
LED信号伝達 | |
シグナリングのタイプ | LED DC OK - 信号状態の動作(UN = 24 V DC、IOut = IN) |
機能 | 動作状態の視覚的表示 |
色 | 緑 |
LEDオフ | 電源電圧入力ACはありません (OFF) |
LED 点灯(緑)、DC OK | UOUT > 15 V (ON(緑)、DC OK) |
相の数 | 1 |
耐電圧 入力―出力間 | 4 kV AC (タイプテスト) |
3 kV AC (定期試験) | |
耐電圧 入力- PE間 | 3.5 kV AC (タイプテスト) |
2.4 kV AC (定期試験) |
製品ライン | 電源 |
製品シリーズ | ESSENTIAL POWER |
MTBF (Telcordia SR-332) | > 2470000 h (25 °C) |
> 2000000 h (40 °C) | |
> 1840000 h (45 °C) | |
絶縁特性 | |
保護クラス | I |
汚染度 | 2 |
平均寿命(電解コンデンサ) | |
電流 | 5 A |
温度 | 40 °C |
時間 | 24000 h |
補足事項 | 120 V AC |
平均寿命(電解コンデンサ) | |
電流 | 5 A |
温度 | 30 °C |
時間 | 48000 h |
補足事項 | 120 V AC |
平均寿命(電解コンデンサ) | |
電流 | 5 A |
温度 | 40 °C |
時間 | 32000 h |
補足事項 | 230 V AC |
平均寿命(電解コンデンサ) | |
電流 | 5 A |
温度 | 30 °C |
時間 | 64000 h |
補足事項 | 230 V AC |
製品寸法 | |
幅 | 40 mm |
高さ | 124 mm |
奥行き | 125 mm |
取付け寸法 | |
設置時あき 右/左 | 10 mm / 10 mm |
設置時あき 上/下 | 30 mm / 30 mm |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | スペース:左右なし、上下30 mm |
取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
保護コーティング付き | なし |
ハウジング材質 | 金属製 |
ハウジングの材質 | アルミニウム(AlMg3)/鋼板、亜鉛めっき |
フード型 | ステンレス |
サイドエレメントのタイプ | アルミ |
底部ラッチの材質 | 鋼板、亜鉛めっき |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C (ディレーティング>45°C:2.5%/K) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m 、ディレーティング: 10 %/1000 m) |
気候クラス | 3K22(EN 60721-3-3に準拠) |
最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
衝撃(動作時) | 空間方向あたり、15 ms、15g (IEC 60068-2-27) |
振動(動作時) | 10 Hz~50 Hz、振幅±0.2 mm |
50 Hz ...150 Hz、2.3g、90 分 | |
温度コード | T4 (-20 ... +70 °C; > 45 °C, Derating: 2,5 %/K) |
過電圧カテゴリ | |
EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
電気的安全性 | |
標準割当て | 電気的安全性 |
標準/仕様 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
計測、制御、および研究所用機器のセーフティ | |
標準割当て | 計測、制御、および研究所用機器のセーフティ |
標準/仕様 | IEC 61010-1 |
保護特別低電圧 | |
標準割当て | 保護特別低電圧 |
標準/仕様 | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
高調波ライン電流制限 | |
標準割当て | 高調波ライン電流制限 |
標準/仕様 | EN 61000-3-2 |
主線電圧降下 | |
標準割当て | 電源電圧ディップに関する半導体産業の要件 |
標準/仕様 | SEMI F47 - 0706 (120 V AC) |
安全絶縁 | |
標準割当て | 安全絶縁 |
標準/仕様 | IEC 61558-2-16 |
注記 | 変圧器 |
UL | |
表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
CBスキーム | |
表示記号 | CBスキーム(IEC 61010-1、IEC 61010-2-201) |
電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
放射干渉 | EN 61000-6-3(家庭用および商用)、およびEN 61000-6-4(産業用)に準拠したノイズ輻射 |
ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-2 |
伝導ノイズ放射 | |
規格/規則 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(クラスB) | |
ノイズ輻射 | |
標準/規則 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(クラスB) | |
高調波電流 | |
標準/規則 | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2(クラスA) | |
周波数範囲 | 0 kHz ... 2 kHz |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
静電気放電 | |
接触放電 | 6 kV (試験強度3) |
空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
注釈 | 動作基準A |
高周波電磁界 | |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
高周波電磁界 | |
周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
周波数範囲 | 1 GHz ... 6 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
周波数範囲 | 2 GHz ... 3 GHz |
試験場の強度 | 1 V/m (試験強度3) |
注釈 | 動作基準A |
高速過渡現象(バースト) | |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
高速過渡現象(バースト) | |
入力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
注釈 | 動作基準A |
サージ電圧負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電圧負荷(サージ) | |
入力 | 2 kV (試験強度3 - 対称) |
4 kV (試験強度4 - 非対称) | |
出力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
注釈 | 動作基準A |
伝導妨害 | |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
伝導妨害 | |
入力/出力 | 非対称 |
周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
注釈 | 動作基準A |
電圧 | 10 V (試験強度3) |
電圧降下 | |
標準/規則 | EN 61000-4-11 |
電圧 | 230 V AC |
周波数 | 50 Hz |
電圧降下 | 70 % |
周期数 | 25周期 |
注釈 | 動作基準A |
電圧降下 | 40 % |
周期数 | 12周期 |
注釈 | 動作基準A |
電圧降下 | 0 % |
周期数 | 1周期 |
注釈 | 動作基準A |
基準 | |
動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
アイテム番号 | 1234302 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CMB313 |
GTIN | 4063151338336 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 710 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 611 g |
関税率 | 85044095 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - 冗長化モジュール 2905489
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 - 冗長化モジュール 2907380
-
PLT-EE-T3-230AC-R - クラス3サージ保護デバイス 1249060
-
PLT-SEC-T3-230-FM - クラス3サージ保護デバイス 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - 電子式サーキットブレーカ 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - 電子式サーキットブレーカ 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - 電子式サーキットブレーカ 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - 電子式サーキットブレーカ 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 電子式サーキットブレーカ 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - 電子式サーキットブレーカ 2905744