PLT-EE-T3-230AC-R
-
クラス3サージ保護デバイス
1249060
タイプ3サージ保護、保護プラグとねじ接続のベースエレメントで構成、ステータスインジケータおよび単相電源ネットワーク用リモート信号を内蔵。定格電圧:230 V AC
製品の詳細
製品ライン | 機器保護 |
IEC電源システム | TN-S |
TT | |
タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
極数 | 2 |
メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
IECカテゴリ | III |
T3 | |
ENクラス | T3 |
極数 | One |
インジケータ/リモート表示 | |
連続名 | リモート障害表示接点 |
Schaltfunktion | c接点 |
定各電圧 | 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
動作電流 | 0.5 A AC |
0.5 A DC (75 V DC) |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク | 0.5 Nm |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
外形寸法 |
|
幅 | 17.7 mm |
高さ | 93.4 mm |
奥行き | 71.3 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
水平ピッチ | 1 区分 |
色 | ライトグレー (RAL 7035) |
トラフィックグレーB (RAL 7043) | |
UL94難燃性クラス | V-0 |
素材のCTI値 | 600 |
絶縁材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR | |
ハウジングの材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR |
保護経路 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
作動方向 | 1L-N & N-PE |
定格電圧 UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大連続動作電圧UC | 264 V AC |
公称負荷電流IL | 16 A (63 °C時) |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 5 µA |
待機消費電力PC | ≤ 26.4 mVA (UREF時) |
≤ 26.4 mVA (UC時) | |
基準テスト電圧UREF | 264 V AC |
定格放電電流In (8/20) µs | 3 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs | 6 kA |
開回路電圧UOC | 6 kV |
保護レベルUP(L-N) | ≤ 1.25 kV (UOC時) |
保護レベルUp(L-PE) | ≤ 1.4 kV |
保護レベルUp(N-PE) | ≤ 1.4 kV |
TOV動作(UT時)(L-N) | 400 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
457 V AC (120¨分/ 安全側事故モード) | |
TOV動作(UT時)(L-PE) | 457 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
457 V AC (120 分 / 耐電圧モード) | |
1464 V AC (200 ミリ秒 / 安全側事故モード) | |
TOV動作(UT時)(N-PE) | 1200 V AC (200 ミリ秒 / 安全側事故モード) |
応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
短絡電流評価ISCCR | 6 kA AC |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 16 A (gG / B / C) |
追加の技術データ | |
残留電圧Ures(L-N) | ≤ 1.15 kV (2 kA時) |
≤ 1.25 kV (3 kA時) | |
≤ 1.1 kV (UOC = 4 kV) | |
残留電圧Ures(L-PE) | ≤ 1.1 kV (2 kA時) |
≤ 1.1 kV (3 kA時) | |
≤ 1.2 kV (UOC = 4 kV) | |
残留電圧Ures (N-PE) | ≤ 1.1 kV (2 kA時) |
≤ 1.1 kV (3 kA時) | |
≤ 1.2 kV (UOC = 4 kV) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 2000 m (動作電圧リモート接点 ≤ 250 V) |
≤ 6000 m (動作電圧リモート接点 ≤ 150 V) | |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
衝撃(動作時) | 30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
振動(動作時) | 5g (5 ~ 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
標準/仕様 | IEC 61643-11 |
注記 | 2011 |
EN 61643-11 | |
標準/仕様 | EN 61643-11 |
注記 | 2012 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 1249060 |
梱包単位 | 5 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CLP312 |
GTIN | 4063151352356 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 97.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 97 g |
関税率 | 85363090 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 1.079 kg CO2e |