PP-H 2,5/1-R OG - コネクタ
3061949

コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 1、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 色: 橙

製品の詳細








互換性のある製品



特長

広いマーキングスペースオプション
セルフアッセンブリ用プッシュイン式COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり
プラグは単極プラグエレメントにスナップ止めして現場で直接アッセンブリ