cUL認証済み
認証ID: FILE E 335024| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
UL 認証
認証ID: FILE E 335024| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (1 Gbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: A / IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m
| 概要 | さまざまなケーブルタイプとケーブル長での他の製品については、アクセサリのセクションでご覧いただけます。 |
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801を基準として)、 1 Gbps |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 2 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 1 Gbps |
| 接続1 | |
| 寸法図 |
M12プラグのピンアサイン、8極、Aコーディング、プラグ側
|
| 型式 | M12 プラグ、 エルボー、 8-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、 キーイング: A、 Ethernet |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| シールド | Advanced Shielding Technology |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5、 1 bps |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 Ω |
| サージ電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
| 部材 お問い合わせ先 | CuZn |
| 部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
| 部材 コンタクトキャリア | PA 6.6 |
| 部材 ねじ接続方式 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| 部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| 部材 シール | FKM |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/規則 | IEC 61076-2-101 |
| 接続 2 | |
| 型式 | 片側フリー |
| 導体の長さ | 10 m |
| イーサネット撚線CAT5、4ペア [94B] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWMスタイル | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | イーサネット撚線CAT5、4ペア [94B] |
| 電線構造 | 4x2xAWG26/7、SF/UTP |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 4x 2x 0.14 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 0.96 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | 発泡PE |
| 単線、色 | 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | 4ペア芯線 |
| 光シールドカバー | 70 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 26 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 51 mm |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| CSA C 22.2 No. 210-FT1に準拠 | |
| 耐油性 | EN 60811-2-1に基づく |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 仕様 | IEC 60512-6-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| Contact disturbance requirement | 瞬断時間:最大1 μs |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 最低周波数 | 10 Hz |
| 最高周波数 | 500 Hz |
| 振幅 | 0.35 mm |
| 加速 | 5g |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| サイクル数 | 10 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 衝撃 | |
| 仕様 | IEC 60512-6-3:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| Contact disturbance requirement | 瞬断時間:最大1 μs |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 加速 | 50g |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 公称衝撃時間 | 11 ms |
| 仕様 | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| サイクル数 | 5 |
| 滞留時間 | 30 最小 |
| 移行時間 | ≤ 10 秒 |
| 最低温度 | -25 °C |
| 最高温度 | +85 °C |
| 仕様 | IEC 60512-11-9:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 試験期間 | 16 h |
| 試験用温度 | 85 °C |
| 仕様 | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 試験期間 | 24 h |
| 試験用温度 | 40 °C |
| 仕様 | IEC 60512-11-10:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 試験期間 | 2 h |
| 試験用温度 | -25 °C |
| 仕様 | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 要件、挿抜力 | 最大許容挿入力 < 23 N 最大許容引抜力 < 30 N |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 試験期間 | 24 h |
| 試験用温度 | 40 °C |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要件 | 筐体に対してあらゆる方向から噴流水を吹き付けても、有害な影響が生じてはなりません。 |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 試験期間 | 1 min/m² 分以上 |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要件 | 標準的な圧力および時間条件下でハウジングが一時的に水中に浸漬された場合、有害な量の浸水が生じないものでなければなりません。 |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 試験期間 | 30 最小 |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| 要件 | ハウジング内にほこりが入り込まないようにしてください。 |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、挿抜力 | 最大許容挿入力 < 23 N 最大許容引抜力 < 30 N |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 試験期間 | 8 h |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 仕様 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 要件 | 通常の機能を損なうような損傷はありません。 コネクタは、正しい位置と組合せの場合にのみ、差し込むことができるようにしなければなりません。設計においては、不整合が生じないようにしなければなりません。極性により、誤った電気的接触を防ぐことができます。 |
| 挿入力 | 1.5倍の嵌合力、35 N以上 |
| 仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| サイクル数 | 50 |
| 仕様 | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| 要件 | 金属体に、正常な機能を損なうような損傷(腐食)はありません。 |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 試験期間 | 4日間 |
| 試験手順 | 方法4 |
| 仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| サイクル数 | 50 |
| 仕様 | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| サイクル数 | 5 |
| 滞留時間 | 30 最小 |
| 移行時間 | ≤ 10 秒 |
| 最低温度 | -25 °C |
| 最高温度 | +85 °C |
| 仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| サイクル数 | 100 |
| 要件 | 意図された用途を制限するような材料特性の変化はありません。 |
| 試験期間 | 24 h |
| 試験用温度 | +85 °C ±2 °C |
| 試験液 | IRM 902 |
| 仕様 | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Contact disturbance requirement | 瞬断時間:最大1 μs |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 加速 | 5g |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| カテゴリ | 1 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 仕様 | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Contact disturbance requirement | 瞬断時間:最大1 μs |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 加速 | 30g |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| カテゴリ | 2 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 仕様 | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Contact disturbance requirement | 瞬断時間:最大1 μs |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 最低周波数 | 2 Hz |
| 最高周波数 | 250 Hz |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| カテゴリ | 2 |
| 仕様 | IEC 60512-2-1:2002-02 |
| 要件 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) Rmax - Rwire ≤ 10 mΩ(各チャネル) Rshield - Rcableshield ≤ 100 mΩ |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 仕様 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 仕様 | IEC 60512-4-1:2003-05 |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 試験電圧 | 0.65 kV AC |
| 試験期間 | 60 s |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 仕様 | IEC 60512-9-2:2011-11 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要件 | 周囲温度とコネクタの温度上昇の合計は、上限温度を超えてはなりません。 |
| 要件、接触抵抗 | 抵抗差 ΔR ≤ 15 mΩ(各チャネルにつき) |
| 要件、絶縁抵抗 | RI ≥ 100 MΩ |
| 要件、耐電圧 | 試験中は、フラッシオーバーや破壊放電が発生してはなりません。 許容最大漏れ電流を超えてはなりません。 |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 試験電流 | 2 A |
| 試験期間 | 1000 h |
| 試験用温度 | 40 °C |
| 上限温度 | 85 °C |
| 仕様 | IEC 60352-2:2006-02 |
| 接続方式 | 圧着接続 |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 要件、目視検査 | 通常の機能に支障をきたすような欠陥はありません。 |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 寸法検査 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 要件 | すべての個別部品は、現行のリビジョン状態で承認されています。 |
| 仕様 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| 要件、挿抜力 | 最大許容挿入力 < 23 N 最大許容引抜力 < 30 N |
| 補足事項 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 仕様 | IEC 60512-7-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 要件、目視検査 | 機能に支障をきたすような部品の緩みや損傷は認められません。 |
| アイテム番号 | 1407407 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CMI |
| GTIN | 4046356775359 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 483 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 465.9 g |
| 関税率 | 85444210 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 24.264 kg CO2e |