EMM 3-230AC/500AC-16-IFS - モータ管理
2297536

最大16 Aの変流器を内蔵した電子モータ管理―モータとシステムの過負荷および不足負荷をアクティブ電力測定し、最適な保護を実現。スイッチング閾値とシグナリング閾値は自由にパラメータ設定可能。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品




特長

オプションでインターフェースシステムおよびPROFIBUS-GATEWAY-IFSにTBUS経由で接続
スイッチングしきい値やシグナリングしきい値は自由にパラメータ設定可能
デジタル出力で外部スイッチング素子を制御