TC-2KS50-DI32-M-MR-CS
   - 
  モジュールキャリア
    
      2903571
      
      
    
  
      終端キャリアTC-2KS50-DI32-M-MR-CSは、MINI Analogシリーズの絶縁信号変換器と横河電機製のCS3000デジタル入力カードタイプADV 151およびADV 161を接続するコンパクトなソリューションです。
      この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
      必須アクセサリ
    
  製品の詳細
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 | 
| 製品ライン | モジュールキャリア | 
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 | 
| 最大許容電流 | 1 A (信号/チャネル) | 
| 定格電圧UN | < 50 V DC (信号/チャネルごと) | 
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 50 V | 
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV | 
| サポート対象のコントローラ YOKOGAWA CENTUM VP | |
| 適切なI/Oカード | ADV151 | 
| ADV161 | |
| 電源 | |
| 型式 | 電源モジュール | 
| 注記 | 2864134 MINI MCR-SL-PTB および 2811420 MINI MCR-SL-TB 貫通端子台経由で供給 | 
| ヒューズ | 1.25 A プリント基板上、低速ブロー(交換用) | 
| 入力電圧 | 24 V DC | 
| 入力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC | 
| 冗長電源 | あり、ダイオードから分離 | 
| 極性化と電圧保護 | あり | 
| 出力名 | スイッチング出力 | 
| 接点の種類 | 1 a接点 (アラーム = オープン) | 
| 最大スイッチング電圧 | 50 V DC (0.3 A) | 
| 30 V DC (2 A) | |
| 33 V AC (2 A) | |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 | 
| 剥き線長さ | 7 mm | 
| 接続数 | 1 | 
| 極数 | 6 | 
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 | 
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | Yokogawa, KS compatible | 
| 接続数 | 2 | 
| 極数 | 50 | 
| 状態表示 | 赤のLED(エラー) x 2 | 
| 緑のLED(PWR) x 1 | 
| 幅 | 242 mm | 
| 高さ | 170 mm | 
| 奥行き | 160 mm | 
| UL 94難燃性クラス | V0 | 
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP00 | 
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C (モジュールの仕様をご覧ください) | 
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C | 
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) | 
| 衝撃 | 15g、IEC 60068-2-27に準拠 | 
| 振動(動作) | 2g、IEC 60068-2-6に準拠 | 
| CE | |
| 認定 | CE準拠 | 
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 | 
| 取付けタイプ | DINレール取付け | 
| 組立てに関する注意事項 | 終端クランプなし | 
| 取付け位置 | 垂直、水平 | 
| アイテム番号 | 2903571 | 
| 梱包単位 | 10 pc | 
| 最低注文数 | 10 pc | 
| 注記 | 受注生産(返品不可) | 
| セールスキー | ****** | 
| プロダクトキー | DK271C | 
| GTIN | 4046356750233 | 
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,376 g | 
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,376 g | 
| 関税率 | 85366990 | 
| 生産国 | DE | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし | 
互換性のある製品
- 
    
      
TC-C-2MIN-AI-05061516 - ケーブルセット 2905224
 - 
    
      
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2869728
 - 
    
      
EMLF (108XE)R - ラベル、非常に柔軟 0800549
 - 
    
      
ZBF 15:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0811202
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - フロントアダプタ 2900991
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - フロントアダプタ 2314299
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - フロントアダプタ 2314309
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - フロントアダプタ 2314312
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - フロントアダプタ 2321499
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - フロントアダプタ 2314927
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - フロントアダプタ 2321509
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - フロントアダプタ 2314930
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - フロントアダプタ 2321512
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - フロントアダプタ 2314325
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - フロントアダプタ 2321389
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - フロントアダプタ 2321525
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - フロントアダプタ 2321392
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - フロントアダプタ 2321402
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - フロントアダプタ 2314338
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - フロントアダプタ 2321538
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - フロントアダプタ 2321541
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - フロントアダプタ 2321554
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - フロントアダプタ 2321567
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - フロントアダプタ 2314503
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - フロントアダプタ 2314516
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - フロントアダプタ 2314529
 - 
    
      
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - フロントアダプタ 2318981