6.2 mmの薄型MINI MCR-SL-TBは、電気的に絶縁されている信号を伝送する中継端子台です。
MINI MCR-SL-TB
-
接続式端子台
2811420
パネル貫通端子台、電気的に絶縁されている信号を伝送
製品の詳細
| 製品の種類 | パネル貫通型端子台 |
| 製品シリーズ | MINI Analog |
| チャネル数 | 1 |
| 電流容量 | 1 A |
| 接触抵抗 | < 10 mΩ |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 最大電圧入力信号 | 30 V AC/DC |
| 最大電流入力信号 | 1 A |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続数 | 1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 93.1 mm |
| 奥行き | 101.2 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA000020N |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 注釈 | 静電気放電を防ぐための安全措置をとる必要があります。 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 評価基準 | A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 評価基準 | B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 評価基準 | A |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 35/15-2,3 | |
| DINレール取付け | |
| 組立てに関する注意事項 | 電源電圧のブリッジにはDINレールバスコネクタが使用できます。これは35 mmのEN 60715 DINレールにスナップ取付けできます。 |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2811420 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK113Z |
| GTIN | 4046356281911 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 75.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 59.9 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
MINI Analogグループで信号を1:1で送信する貫通端子台
MINI Analogマルチプレクサと併用
信号変換と電気的絶縁を行わないアプリケーションに直接取付け