MBK-FS
-
小型中継端子台
1407013
小型中継端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 16 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 1段目が接続可能、 断面積: 0.2 mm2 - 2.5 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 色: グレー
製品の詳細
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 1段目が接続可能 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M2,6 |
| 締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 内部シリンダゲージ | A1 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 1.5 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
| 定格電流 | 16 A (DIN 61210に準拠したタブ端子接続の電流データは、定格サイズ、材質、スリーブの絶縁、接続コンダクタ断面積によっても異なります。) |
| 最大負荷電流 | 16 A (接続電線断面積が2.5 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 400 V (DIN 61210に準拠したタブ端子接続の電圧データは、定格サイズ、材質、スリーブの絶縁、接続電線断面積によっても異なります。) |
| 幅 | 4.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 15 |
| アイテム番号 | 1407013 |
| 梱包単位 | 200 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE511X |
| GTIN | 4017918021054 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 3.42 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3.201 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
EB 3- 5 - 挿入ブリッジ 1401145
-
EB 10- 5 - 挿入ブリッジ 1401132
-
TP-BK/MBK - 絶縁プレート 0801791
-
ATP-MBK - 仕切り板 1413227
-
ATS-MBK - 仕切り板 1402225
-
BN WH - 端子台マーキング 1401404
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - マーキングピンクイックマーカー 0824271
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1204096
-
E/MBK - エンドブラケット 1401637
-
E/MK - エンドブラケット 1421633
-
E/MK 1 - エンドブラケット 1421659
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - コネクタ 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - コネクタ 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - コネクタ 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - コネクタ 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - コネクタ 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - コネクタ 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - コネクタ 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - コネクタ 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - コネクタ 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - コネクタ 3240056
-
PT/FS 2,8 - 絶縁スリーブ 1406700
-
PT/FS 6,3 - 絶縁スリーブ 0604707
特長
すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい
コンパクトな設計と15 mmのDINレールへの取付けオプションがあり省スペース
標準プラグインブリッジがあり分電が簡単