ATS-MBK - 仕切り板
ATS-MBK
-
仕切り板
1402225
仕切り板、 幅: 0.5 mm、 高さ: 26.6 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パーティションプレート
寸法
幅
0.5 mm
終端板の幅
0.5 mm
高さ
26.6 mm
材料仕様
色
グレー
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
販売用データ
アイテム番号
1402225
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z1X
GTIN
4017918020781
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.53 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.513 g
関税率
85472000