BN-ZB 5,2/WH CUS - マーキングピンクイックマーカー
0824271

マーキングピンクイックマーカー、 ラベリング、 オーダー印字: ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 差込み、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 4 mm

製品の詳細








互換性のある製品