PT/FS 6,3 - 絶縁スリーブ
PT/FS 6,3
-
絶縁スリーブ
0604707
絶縁スリーブ、接触保護用、あらかじめ6.3 mmタブ端子スリーブのケーブルにスライドして装着
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
コンダクタ径1.5 mm²まで対応
製品特性
製品の種類
絶縁スリーブ
材料仕様
色
透明
販売用データ
アイテム番号
0604707
梱包単位
500 pc
最低注文数
500 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH345Z
GTIN
4017918003098
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.413 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.402 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27400292
ECLASS-15.0
27400292
ETIM
ETIM 10.0
EC002465
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.003 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
C-SCF 1,5/6,3X0,8
-
コネクタ
3240156
よく検索される
タブ端子スリーブ
絶縁スリーブ
タブ端子コネクタ
Y型圧着端子
圧着端子
丸圧着端子
タブ端子分配器
棒状圧着端子
圧縮型圧着端子
圧着コネクタ
製品 ヘルプ