C-BCI 6/4,6
- 圧着端子
C-BCI 6/4,6
- 圧着端子
3240570
タブ付き平端子、はんだ付け、黄、4...6 mm2、ピン幅: 4.6 mm、EASY ENTRYによる簡単な電線挿入、CRIMPFOX-RCI 6による水平および垂直圧着にも対応
タブ付き平端子、はんだ付け、黄、4...6 mm2、ピン幅: 4.6 mm、EASY ENTRYによる簡単な電線挿入、CRIMPFOX-RCI 6による水平および垂直圧着にも対応
タブ付き平端子、はんだ付け、青、1.5~2.5 mm2、ピン幅2.8 mm、EASY ENTRYによる簡単な電線挿入、CRIMPFOX-RCI 6による水平および垂直圧着にも対応
棒状圧着端子、青、1.5~2.5 mm2、L1 = 12 mm、銅線スリーブを組込み、絶縁圧着用
棒状端子、青、1.5~2.5 mm2、L1=12 mm
棒状圧着端子、黄、4~6 mm2、L1 = 12 mm、銅線スリーブを組込み、絶縁圧着用
タブ付き平端子、はんだ付け、黄、4...6 mm2、ピン幅: 2.8 mm、EASY ENTRYによる簡単な電線挿入、CRIMPFOX-RCI 6による水平および垂直圧着にも対応
平端子、黄、4~6 mm2、端子サイズ:24 x 2.8 mm
タブ付き平端子、はんだ付け、赤、0.5~1.5 mm2、ピン幅4.6 mm、EASY ENTRYによる簡単な電線挿入、CRIMPFOX-RCI 6による水平および垂直圧着にも対応
平端子、青、1.5~2.5 mm2、端子サイズ:20 x 2.8 mm
棒状端子、赤、0.5~1.5 mm2、L1=12 mm