CF 500/LOC SCM 6,3/2,5
- 圧着ロケータ
CF 500/LOC SCM 6,3/2,5
- 圧着ロケータ
1212264
圧着機CF 500のスリーブ受け、平型プラグ(SCM...)0.5~2.5 mm用、幅:6.3 mm
圧着機CF 500のスリーブ受け、平型プラグ(SCM...)0.5~2.5 mm用、幅:6.3 mm
圧着機CF 500にスリーブ受け、タブ端子スリーブ(SCF 2.8...)用、0.1~1.5 mm2、幅:2.8 mm、長さ5 mm
圧着機CF 500にスリーブ受け、タブ端子スリーブ(SCF 6.3...)用、0.5~6 mm2、幅:6.3 mm
タブ端子スリーブ、黄、4 ... 6 mm2、6.3 x 0.8
圧着機CF 500にスリーブ受け、タブ端子スリーブ(SCF 4,8...)用、0.5~2.5 mm2、幅:4.8 mm