C-RC 1/M3 DIN
- 丸型圧着端子
C-RC 1/M3 DIN
- 丸型圧着端子
3240070
丸圧着端子、非絶縁、0.5 ... 1 mm2、M3
丸圧着端子、非絶縁、0.5 ... 1 mm2、M3
Y形端子、赤、0.5~1.5 mm2、M3
丸圧着端子、黄、4 ... 6 mm2、M6
タブ付き平端子、はんだ付け、黄、4...6 mm2、ピン幅: 4.6 mm、EASY ENTRYによる簡単な電線挿入、CRIMPFOX-RCI 6による水平および垂直圧着にも対応
丸圧着端子、非絶縁、25 mm2、M6
タブ付き平端子、はんだ付け、青、1.5~2.5 mm2、ピン幅2.8 mm、EASY ENTRYによる簡単な電線挿入、CRIMPFOX-RCI 6による水平および垂直圧着にも対応
棒状圧着端子、青、1.5~2.5 mm2、L1 = 12 mm、銅線スリーブを組込み、絶縁圧着用
丸圧着端子、非絶縁、16 mm2、M5
丸圧着端子、非絶縁、1.1 ... 2.5 mm2、M4
丸圧着端子、非絶縁、2.6 ... 6 mm2、M4