有用な情報
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
産業用AI
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
取付部材
E/MK - エンドブラケット
E/MK
-
エンドブラケット
1421633
エンドブラケット、幅:6.2 mm、色:グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
エンドブラケット
寸法
外形寸法
幅
6 mm
高さ
22 mm
奥行き
11.4 mm
NS 35/7、5の奥行き
19.5 mm
長さ
22 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V2
コーティング
固定穴3.2 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
NS 15
販売用データ
アイテム番号
1421633
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7111
GTIN
4017918021559
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.42 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.418 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.007 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
KLM 1
-
グループマーカーキャリア
1004319
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10
-
DINレール、取付け穴なし
1401695
NS 15 PERF 2000MM VPE 10
-
DINレール取付け穴あり
1401682
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10
-
DINレール取付け穴あり
1401763
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10
-
DINレール取付け穴あり
1204096
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ