TP-BK/MBK - 絶縁プレート
TP-BK/MBK
-
絶縁プレート
0801791
絶縁プレート、 幅: 2 mm、 高さ: 42 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
分離板
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V0
寸法
幅
2 mm
高さ
42 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
0801791
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z1X
GTIN
4017918006709
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.44 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.4 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400