MBK 3/E-Z BU
-
小型中継端子台
1413078
小型中継端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 色: 青
製品の詳細
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 2.5 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 定格電流 | 24 A |
| 最大負荷電流 | 32 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 定格データ(ATEX/IECEx) | |
| 表示記号 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| 動作温度範囲 | -60 °C ... 105 °C |
| Ex認証済みアクセサリ | 1415021 D-MBK/E |
| 1205053 SZS 0,6X3,5 | |
| 1421633 E/MK | |
| ブリッジのリスト | 固定ブリッジ / FBRI 2-5 N / 3000227 |
| 固定ブリッジ / FBRI 3-5 N / 3000201 | |
| 固定ブリッジ / FBRI 5-5 N / 3000188 | |
| 固定ブリッジ / FBRI 6-5 N / 3000256 | |
| 固定ブリッジ / FBRI 10-5 N / 2770642 | |
| 固定ブリッジ / FBRI 20-5 N / 3000515 | |
| ブリッジデータ | 22 A (2.5 mm²) |
| Ex温度上昇 | 40 K (23.1 A / 2.5 mm²) |
| ブリッジでブリッジする場合 | 250 V |
| - 隣接していない端子台同士をブリッジする場合 | 176 V |
| 定格絶縁電圧 | 250 V |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル 概要 | |
| 定格電圧 | 275 V |
| 定格電流 | 21 A |
| 最大負荷電流 | 27.5 A |
| 接触抵抗 | 0.5 mΩ |
| Ex接続データ 概要 | |
| トルク範囲 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 定格断面積 AWG | 14 |
| 電線接続容量(単線) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 24 ... 12 |
| 電線接続容量(撚線) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 24 ... 14 |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 24 ... 16 |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 24 ... 16 |
| 幅 | 5.2 mm |
| 終端板の幅 | 1 mm |
| 高さ | 28 mm |
| 奥行き | 26.2 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -40 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 125 °C |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 短時間耐電流 4 mm² | 0.48 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 15 |
| 試験荷重設定ポイント | 1 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3,12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 15 |
| アイテム番号 | 1413078 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1261 |
| GTIN | 4017918021153 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 4.87 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 4.355 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 5cc5920f-11cf-4e27-9afc-a21b4a1f49cc |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
EBL 10- 5 - 挿入ブリッジ 2303132
-
SBRN 2-7 - ブリッジバー 1413230
-
FBRI 2-5 N - 固定ブリッジ 3000227
-
FBRI 3-5 N - 固定ブリッジ 3000201
-
FBRI 4-5 N - 固定ブリッジ 3000191
-
FBRI 5-5 N - 固定ブリッジ 3000188
-
FBRI 6-5 N - 固定ブリッジ 3000256
-
FBRI 7-5 N - 固定ブリッジ 3000269
-
FBRI 8-5 N - 固定ブリッジ 3000272
-
FBRI 9-5 N - 固定ブリッジ 3000285
-
FBRI 12-5 N - 固定ブリッジ 3000434
-
FBRI 16-5 N - 固定ブリッジ 3000476
-
FBRI 20-5 N - 固定ブリッジ 3000515
-
FBRI 40-5 N - 固定ブリッジ 3006823
-
D-MBK/E BU - 終端板 1415102
-
D-MBK/E - 終端板 1415021
-
FB-150 METER - 固定ブリッジ 0201595
-
RPS - 径変換プラグ 0201647
-
TS-KK 3 - 絶縁プレート 2770215
-
ATP-MBK - 仕切り板 1413227
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - マーキングカード 1007219
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1204096
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1050004
-
ZB 5 CUS - クイックマーカー 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 1050415
-
UC-TM 5 - 端子台マーキング 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0824581
-
UCT-TM 5 - 端子台マーキング 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0829595
-
E/MBK - エンドブラケット 1401637
-
E/MK - エンドブラケット 1421633
-
E/MK 1 - エンドブラケット 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - テストプラグストリップ 0201304
-
PSB 3/10/4 - テストプラグストリップ 0601292
特長
アクセサリには仕切り板、分離板、テストソケットを含む
コンパクトな設計と15 mmのDINレールへの取付けオプションがあり省スペース
すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい
標準プラグインブリッジがあり分電が簡単