MBK
-
小型中継端子台
1401019
小型中継端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 2.5 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 色: グレー
製品の詳細
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.56 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 1.5 mm² |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M2,6 |
| 締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 内部シリンダゲージ | A1 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 1.5 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
| 定格電流 | 17.5 A |
| 最大負荷電流 | 24 A (接続電線断面積が2.5 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 定格電線断面積 | 1.5 mm² |
| 幅 | 5 mm |
| 高さ | 22 mm |
| 奥行き | 21.8 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -40 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 125 °C |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験合格 | |
| 短時間耐電流 1.5 mm² | 0.18 kA |
| 短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 15 |
| 試験荷重設定ポイント | 1 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 1.5 mm² / 0.4 kg | |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3,12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 15 |
| アイテム番号 | 1401019 |
| 梱包単位 | 200 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1261 |
| GTIN | 4017918020194 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 4.162 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 4.31 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
EB 3- 5 - 挿入ブリッジ 1401145
-
EB 5- 5 - 挿入ブリッジ 1401174
-
EB 6- 5 - 挿入ブリッジ 1401187
-
EB 10- 5 - 挿入ブリッジ 1401132
-
ATP-MBK - 仕切り板 1413227
-
ATS-MBK - 仕切り板 1402225
-
TP-BK/MBK - 絶縁プレート 0801791
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - マーキングピンクイックマーカー 0824271
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1204096
-
E/MBK - エンドブラケット 1401637
-
E/MK - エンドブラケット 1421633
-
E/MK 1 - エンドブラケット 1421659
特長
MBK ... 小型ストリップ端子台などのバージョンはMBKシリーズのオリジナル形状と変わらない
コンパクトな設計と15 mmのDINレールへの取付けオプションがあり省スペース
すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい
標準プラグインブリッジがあり分電が簡単