EB 6- 5 - 挿入ブリッジ
EB 6- 5
-
挿入ブリッジ
1401187
挿入ブリッジ、 極数: 6、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
挿入ブリッジ
極数
6
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
1401187
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918020262
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.382 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.382 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400