PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z
-
マーシャリング用パッチボード
3270321
マーシャリング用パッチボード、 1 - 48をマーキング、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: 壁面取付け、 19インチラック、 色: グレー、 接続エレメントの色: 青
製品の詳細
| 概要 | 1 - 48をマーキング |
| 極数 | 48 |
| 接続数 | 288 |
| 行の数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.56 W |
| 段あたり接続数 | 288 |
| 定格接続サイズ | 1.5 mm² |
| 定格断面積 AWG | 14 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A1 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 定格電流 | 17.5 A |
| 最大負荷電流 | 24 A (接続電線断面積2.5 mm²用、接続電線全体の合計電流が最大負荷電流を超えないこと。) |
| 12 A (接続電線断面積2.5 mm²用、接続電線全体の合計電流が最大負荷電流を超えないこと。) | |
| 定格電圧 | 500 V |
| 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線[AWG] | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 66 mm |
| 高さ | 111 mm |
| 奥行き | 30 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 接続エレメントの色 | 青 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 1.5 mm² | 0.18 kA |
| 短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35 |
| 試験荷重設定ポイント | 1 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
| 1.5 mm² / 0.4 kg | |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 経年劣化 | |
| 冷熱繰返し | 192 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 範囲 | 長寿命テストカテゴリ1、クラスB、本体に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 150 Hz |
| ASDレベル | 0.964 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 0.58g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| 19インチラック |
| アイテム番号 | 3270321 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE6212 |
| GTIN | 4055626058405 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 221 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 221 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250106 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
DB 50- 90 BK - 配線ブリッジ 2820916
-
DB 50- 90 GY - 配線ブリッジ 2820929
-
DB 50- 90 RD - 配線ブリッジ 2864639
-
DF-PTMC-O - フランジカバー 3270400
-
DF-PTMC-U - フランジカバー 3270401
-
DF-PTMC-NS - アダプタ 3270403
-
DF-PTMC-ZB - マーキングキャリア 3270410
-
RPS - 径変換プラグ 0201647
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - ドライバ 1204504
-
ST-BW 0 - 操作ツール 1200135
特長
電線を上下に通すので操作部と端子点が明確にわかる
コンパクトサイズで狭い場所で工具を使用せずに配線
Wire-Wrap®、TERMI-POINT®などに代わるプッシュイン接続式で高いコンタクト品質
19インチラックに取付け
本質安全防爆エリアの信号回路で使用するための青色バージョン(保護Ex iのタイプ)