DB 50- 90 BU - 配線ブリッジ
DB 50- 90 BU
-
配線ブリッジ
2821180
たわみ線ループブリッジ、50極、導体断面積:0.5 mm
2
、ループ長:90 mm、フェルール長:8 mm、色:青
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ループブリッジ
材料仕様
色
青 (RAL 5015)
ケーブル/ライン
電線断面積
0.5 mm²
販売用データ
アイテム番号
2821180
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK61Z1
GTIN
4017918077068
1個あたりの重量(梱包を含む)
36.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
36.9 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
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
0.966 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ