DF-PTMC-ZB
-
マーキングキャリア
3270410
マーキングキャリア、 上部の直接取付け用とマーキングの格納用、 奥行き: 13 mm、 幅: 11 mm、 高さ: 30 mm、 色: グレー
製品の詳細
| 製品の種類 | 取付け具 |
| 幅 | 11 mm |
| 高さ | 30 mm |
| 奥行き | 13 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 部材 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| アイテム番号 | 3270410 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE6ZWX |
| GTIN | 4055626061085 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1.32 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1.32 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.011 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
ZB 10 CUS - クイックマーカー 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 端子台マーキング 1053438
-
UC-TM 10 - 端子台マーキング 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0824605
-
UCT-TM 10 - 端子台マーキング 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809997
-
ZBF10 CUS - クイックマーカー、平面式 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810025
-
UC-TMF 10 - 端子台マーキング 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 端子台マーキング 0824662
-
UCT-TMF 10 - 端子台マーキング 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 端子台マーキング 0829679
-
TMT 10 R - 端子台マーキング 0816210
-
TMT 10 R CUS - 端子台マーキング 0824500
特長
簡単なマーキングオプション
マーキングマトリックスの作成を可能にします。