DF-PTMC-NS
-
アダプタ
3270403
アダプタ、 DINレールに取付け、 幅: 22 mm、 高さ: 64 mm、 色: グレー
製品の詳細
互換性のある製品
特長
簡単なマーキングオプション
PTMCへのスナップ用アクセサリ
DINレールでのアッセンブリを可能にします。
アダプタ、 DINレールに取付け、 幅: 22 mm、 高さ: 64 mm、 色: グレー
| 製品の種類 | 取付け具 |
| 幅 | 22 mm |
| 高さ | 64 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 21.5 mm |
| NS 35/15の奥行き | 29 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 部材 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| アイテム番号 | 3270403 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE6ZWX |
| GTIN | 4055626061078 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 10.89 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 10.89 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |
| ETIM 10.0 | EC001024 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.075 kg CO2e |