CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め、 色: グレー、 接続エレメントの色: 茶
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||