PTMC 1,5-2 /GY - マーシャリング用パッチボード
3270302

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 カバーフランジにスナップ止め、 色: グレー、 接続エレメントの色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

DINレール取付けに最適、パネル開口部にアクセサリを取付け可能
コンパクトサイズで狭い場所で工具を使用せずに配線
カラーコーディングはVDE 0812、VDE 0815、DIN 47100に準拠するか無制限に行うことができます。
ケーブルおよび端子点に個別の色を割り当てエラーフリーで安全な操作を確保
Wire-Wrap®、TERMI-POINT®などに代わるプッシュイン接続式で高いコンタクト品質
モジュール式で個別セットアップ