WMS-OT HF 3,2 (EX5)R
-
マーキングスリーブ
1044236
マーキングスリーブ、 ロール、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK W、 ケーブル径範囲: 1 ... 3.2 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 30000 mm
製品の詳細
材質情報 | THERMOMARK ROLL、THERMOMARK ROLL 2.0、THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) ロールプリンタに関しては、この部材は外部メディアハブを使用してのみ処理することができます。 |
製品ライン | 電線マーキング |
アプリケーション | 鉄道産業 |
マーキング | |
個別ラベル数 | 1 |
識別テクノロジ | ロール用熱転写 |
幅 | 5 mm |
長さ | 30 m |
外形寸法 | |
外径 | 1 mm ... 3.2 mm |
テキストフィールド | |
テキストフィールドの幅 | 30000 mm |
テキストフィールドの高さ | 5 mm |
色 | 白 (RAL 9010) |
部材 | ポリオレフィン |
ベースエレメント材質 | ポリオレフィン |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
コンポーネント | ハロゲンフリー |
ケーブル外径 | 1 mm ... 3.2 mm |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
スクラッチ耐性試験 | |
仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
要件 | ≥ 5 N |
試験結果 | 試験合格 |
テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
抗紫外線 | |
仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
仕様 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
試験結果 | 試験合格 |
手順 | Test Bb |
期間 | 96 h |
試験用温度 | 120 °C |
印字の拭取り耐性 | |
仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
試験結果 | 試験合格 |
手順 | 方法B |
サイクル | 2 |
塩水噴霧試験 | |
仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -30 °C ... 125 °C |
推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
貯蔵期間 | 5 年 |
拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
取付けタイプ | スライド |
アイテム番号 | 1044236 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BGE22F |
GTIN | 4055626620916 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 446 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 465 g |
関税率 | 39173200 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
THERMOMARK E.300 D - 熱転写プリンタ 1004303
-
THERMOMARK E.600 - 熱転写プリンタ 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - 熱転写プリンタ 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 熱転写プリンタ 1085260
-
THERMOMARK E.CUTTER - カッター 1234241
-
THERMOMARK E.CUTTER/P - カッター 1201336
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER - カッター 5146422
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - カッター 5146435
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - インクリボン 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - インクリボン 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - インクリボン 0803390
-
TM-RIBBON 40 BK 105 - インクリボン 1259008
-
THERMOMARK ROLL-ERH - メディアハブ 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - メディアハブ 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 熱転写プリンタ 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 熱転写プリンタ 0804663
-
THERMOMARK ROLL - 熱転写プリンタ 5146477
-
THERMOMARK W2 - 熱転写プリンタ 5146147
特長
単心ワイヤ、電線、ケーブル、空圧ホース、その他の円筒形状の物体の恒久的に固着した識別
無収縮のハロゲンフリーマーキングスリーブで、ロール状の楕円形のデザインで、導体やケーブルのマーキングに使用します
楕円形デザインと大きな開口部により、導体またはケーブルにすばやく取付け可能です。
切断ユニットまたは穿孔ユニットを使用することにより、マーキングスリーブをご希望の長さ(最大1m)に切断または穿孔することができます。
鉄道産業において、世界中で幅広く使用され、実績あり
Can be used in the tube printing module M1650 Tube from KOMAX