UM1-TM (12X10) GN
-
端子台マーキング
0833069
Weidmüller/Conta Clip/Klemsan端子台のマーキング、10区分、マーキングなし、THERMOMARK CARDおよびBLUEMARKで印字可能、色:緑
製品の詳細
| ピッチ | 12 mm |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 20 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 10 |
| シートあたりの行数 | 2 |
| スロットタイプ | 高 |
| 幅 | 11.55 mm |
| 高さ | 9.99 mm |
| 奥行き | 3.08 mm |
| ピッチ | 12 mm |
| 長さ | 10 mm |
| RoHS準拠 | あり |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| ベースエレメント材質 | PC |
| コンポーネント | シリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | ISO 4892-2:2013-03 (に準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | IEC 61010-1:2010-06 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | DIN 50018:2013-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 気候レベル | AHT 1.0 S |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 120 °C |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | スナップイン |
| アイテム番号 | 0833069 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG211C |
| GTIN | 4046356985390 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1.9 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
BLUEMARK ID - プリンタ 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - プリンタ 1002329
-
BLUEMARK CLED - プリンタ 5147999
-
THERMOMARK PRIME - 熱転写プリンタ 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - 熱転写プリンタ 1085267
-
THERMOMARK CARD - 熱転写プリンタ 5146464
-
BLUEMARK MAG UM-TM - マガジン 0803335
-
TMP-UM-MAG1 - マガジン 0831200
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - インクリボン 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - インクリボン 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - インクリボンカートリッジ 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - インクカートリッジ 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - インクカートリッジ 5147421