UCT6R-TM 6 - 端子台マーキング
0830754

端子台マーキング、 Entrelec端子台のマーキング用、 シート、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 6 mm、 個別ラベル数: 50、 テキストフィールドの高さ: 9.3 mm、 テキストフィールドの幅: 4.85 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

UniCardマーキング、他社製(ABB)の平面マーカー溝付き端子台用
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能