UCT5-TM 5 - 端子台マーキング
0828750

端子台マーキング、 Cabur社製端子台のマーキング用、 シート、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5.5 mm、 個別ラベル数: 66、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 5 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

UCT5-TM ... UniCardマーキングのラインアップにはCabur端子台用マーキングが含まれる
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
同一形式のシートで提供されたマーキングにTHERMOMARK CARDとBLUEMARK LEDですばやく簡単、正確に印字可能
シートには機能テキストを含むスペースがある
マーキングは複数行マーキングをサポート