UCT3-TM 5 - 端子台マーキング
0829251

端子台マーキング、 Wieland社製とLegrand社製の端子マーキング用、 シート、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 72、 テキストフィールドの高さ: 7.4 mm、 テキストフィールドの幅: 4 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

UCT3-TM ... UniCardマーキングのラインアップにはWielandおよびLegrand端子台用マーキングが含まれる
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能