Choose marking materials linked to bio-circular raw materials for your control cabinet. The snap-in markers from the UCT-TM(F)/GP product group are linked to bio-circular materials and support the use of raw materials derived from biogenic waste and residue streams such as used cooking oils, food waste, or tall oils. These alternative raw materials can be integrated into existing plastic material streams while maintaining the same technical properties as conventional plastics. As a result, you receive products with the same proven performance and reliability as before while helping to reduce the reliance on fossil-based resources.
The UCT-TM(F)/GP product group is linked to ISCC PLUS-certified bio-circular materials that are attributed to the product via the ISCC mass balance approach. Through this approach, an equivalent amount of bio-circular raw materials is allocated to the product and transparently tracked throughout the value chain.
Based on internal Product Environmental Footprint (PEF) calculations, the UCT-TM(F)/GP product group is associated with approximately 80% lower carbon emissions of the base material compared with the conventional UCT-TM(F) product group. The corresponding PEF report can be downloaded from the Downloads section.
UCT-TM 5/GP
-
端子台マーキング
1798008
端子台マーキング、 Green Product、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 72、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 4.6 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
よくある質問
マーキング部材が持続可能なものであるかどうか、どのように見分ければよいでしょうか。
当社の持続可能なマーキング部材は、製品型式の末尾に「.../GP」と付いていることで識別できます。例えば、UCT-TM 5/GPなどです。
持続可能なマーキング部材も従来品と同等に優れていますか。
持続可能なマーキング部材の原材料は、廃棄物、残留物、高品質のリサイクル材から調達しています。これらの原材料は、従来のプラスチックと同じ技術的特性を持つため、品質を損なうことなく既存のプラスチック材料に統合することができます。従来と同様に信頼性が高く、環境負荷のはるかに少ない製品をお届けします。持続可能なプラスチックを使用することで、循環経済の強化とCO₂排出量の削減に積極的に貢献することができます。製品が環境に及ぼす影響を可能な限り正確に示せるよう、フエニックス・コンタクトは各製品のエコロジカル... もっと見る
持続可能なマーキング部材の原材料は、廃棄物、残留物、高品質のリサイクル材から調達しています。これらの原材料は、従来のプラスチックと同じ技術的特性を持つため、品質を損なうことなく既存のプラスチック材料に統合することができます。従来と同様に信頼性が高く、環境負荷のはるかに少ない製品をお届けします。持続可能なプラスチックを使用することで、循環経済の強化とCO₂排出量の削減に積極的に貢献することができます。製品が環境に及ぼす影響を可能な限り正確に示せるよう、フエニックス・コンタクトは各製品のエコロジカルフットプリントを調査しています。このため、フエニックス・コンタクトでは「製品の環境フットプリント」(略称:PEF)を作成しています。PEFの算出方法は、製品ページの「ダウンロード」セクションでご確認いただけます。
もっと見るUCT-TM(F)…/GP端子台マーキングが、従来のUCT-TM(F)…端子台マーキングに代わる持続可能な選択肢である理由は何ですか。
UCT-TM(F).../GP製品グループの持続可能な端子台マーキングは、バイオサーキュラー原材料を一部に使用しており、使用済み食用油、食品廃棄物、トール油などの生物由来廃棄物の高品質リサイクルに基づいています。これらの原材料は、従来のプラスチックと同じ技術的特性を持つため、品質を損なうことなく既存のプラスチック材料に統合することができます。従来と同様に信頼性が高く、環境負荷のはるかに少ない製品をお届けします。
ISCC PLUS認証とはどういう意味ですか。
ISCC PLUSは国際的に認められているサステナビリティ認証で、再生可能な原材料、バイオベース原材料、サーキュラー原材料が、製品の製造に使用されていることを証明するものです。原材料の原産地から最終製品まで、サプライチェーン全体が、透明性、信頼性、トレーサビリティのある方法で認証されています。当社はこのようにして、使用する素材が問題のある供給源からではなく、生態学的・社会的に責任ある方法で入手されたものであることを確保しているのです。