M23-7ES198A8L23S - ケーブルコネクタ
1628794

M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 電源、 シリーズ: M23 PRO、長いストレート仕様、シールド対応: あり、ONECLICK高速嵌合方式、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 12 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細









特長

標準嵌合方式および高速嵌合方式向けのメーカーに依存しないソリューション
視覚的、触覚的、および聴覚的に明確な嵌合位置のONECLICK高速嵌合システム
最も厳しい環境でも高い信頼性:振動ブレーキ付きケーブルコネクタ
現代的で一貫した設計で操作が非常に便利
簡単でコスト効率の良いケーブルアッセンブリ:M17~M40の均一なシールド