cUL認証済み
認証ID: E335019-20141210| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 代替1 | 150 V | 3.5 A | 20 | |
| 代替2 | 150 V | 3 A | 20 | |
UL 認証
認証ID: E335019-20141210| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 代替1 | 150 V | 4.5 A | 20 | |
| 代替2 | 150 V | 4 A | 20 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 代替1 | 150 V | 3.5 A | 20 | |
| 代替2 | 150 V | 3 A | 20 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 代替1 | 150 V | 4.5 A | 20 | |
| 代替2 | 150 V | 4 A | 20 | |