RC-21S2300
-
圧着コンタクト
1603318
圧着コンタクト、 メス、 ロール型、 コンタクト径: 1 mm、 電線断面積: 0.08 mm2 ... 0.22 mm2、 コンタクト材質: CuZn、 テープ梱包製品、 500 リボンあたりの個数、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
高い耐引張力の接続
低接触抵抗
製造監視が簡単
全自動または半自動でさまざまな生産工程を立上げ