M23-17S1N8A8002S
-
ケーブルコネクタ
1629159
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、ONECLICK高速嵌合方式、極数: 17、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 4 mm ... 8.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
視覚的、触覚的、および聴覚的に明確な嵌合位置のONECLICK高速嵌合システム
標準嵌合方式および高速嵌合方式向けのメーカーに依存しないソリューション
最も厳しい環境でも高い信頼性:振動ブレーキ付きケーブルコネクタ
現代的で一貫した設計で操作が非常に便利
簡単でコスト効率の良いケーブルアッセンブリ:M17~M40の均一なシールド
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能