M23-12P2N8A90DUS
-
カプラコネクタ
1329285
M23、カプラコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 3 mm ... 15 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
標準嵌合方式および高速嵌合方式向けのメーカーに依存しないソリューション
現代的で一貫した設計で操作が非常に便利
簡単でコスト効率の良いケーブルアッセンブリ:M17~M40の均一なシールド