M17-3EP1N8A8004S - ケーブルコネクタ
1629002

M17、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 電源、 シリーズ: M17 PRO、ストレート、シールド対応: あり、ONECLICK高速嵌合方式、極数: 3+PE、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 8.5 mm ... 12.3 mm、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細









特長

標準嵌合方式および高速嵌合方式向けのメーカーに依存しないソリューション
視覚的、触覚的、および聴覚的に明確な嵌合位置のONECLICK高速嵌合システム
最も厳しい環境でも高い信頼性:振動ブレーキ付きケーブルコネクタ
現代的で一貫した設計で操作が非常に便利
簡単でコスト効率の良いケーブルアッセンブリ:M17~M40の均一なシールド