UM-PRO 108 COVER/BUS-R BK
-
サイドエレメント
2202857
DINレール取付け用ベース、 DINレール取付け/壁面取付け(オプションの取付けフランジ付き)、 バス接続用開口部およびDINレール用取付けフット付きの側面部品(右)、 幅: 19.5 mm、 高さ: 127.8 mm、 奥行き: 39.45 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
オーダーメイドのベース長さはミリメートル単位の精度で切断可能
オープンデザインで大型の電子部品を簡単に組込み可能
最大100°CのUL認証を取得したポリアミド製の耐熱性UM-PRO
スナップはめ込み式で簡単に機器を組立て(工具を使用せずに側面部品を組立て)
自由に位置決め可能なカバーにより高度な柔軟性