UT 4-MT-P/P TMR - 断路ナイフ端子台
3046172

ナイフ断路端子台、180度回転する断路ナイフと試験用プラグを差し込むテストソケットねじ付き、接続方法:ねじ接続式、接続サイズ:0.14~6 mm2、AWG:26 - 10、定格電流:20 A、定格電圧:500 V、長さ:57.8 mm、幅:6.2 mm、色:グレー、取付け:NS 35/7,5、NS 35/15

製品の詳細









互換性のある製品



特長

グローバルな知名度:国際的に認められた実績のあるねじ接続方式
特許取得済みのねじ緩み防止機構で、メンテナンスフリーおよび耐振動性
断路ナイフの実装による便利な回路分離
2つのまったく同一の電線の接続が可能で、省スペースで柔軟
高品質材料の使用により長期的に安定した接続
高い接触力により低い自己発熱
最小のスペースで最大の効率 - 統合されたレベルブリッジにより、接続をレベル間で連結