UT 4-MT-P/P GN
-
断路ナイフ端子台
3057270
断路ナイフ端子台、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 500 V、 熱連続電流Ith: 20 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑
製品の詳細
| 製品ライン | 断路端子台 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥き線長さ | 9 mm |
| 内部シリンダゲージ | A4 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 熱連続電流Ith | 20 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 最大負荷電流 | 20 A (接続電線断面積が6 mm² の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 幅 | 6.2 mm |
| 色 | 緑 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35 |
| 試験荷重設定ポイント | 1 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 範囲 | 長寿命テストカテゴリ1、クラスB、本体に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 150 Hz |
| ASDレベル | 1.857 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 0.8g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3057270 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1131 |
| GTIN | 4046356460934 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 99.99 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 13.8 g |
| 生産国 | 原産国に関する情報は配送時に提供される。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 3-6 - プラグインブリッジ 3030242
-
FBS 4-6 - プラグインブリッジ 3030255
-
FBS 5-6 - プラグインブリッジ 3030349
-
FBS 6-6 - プラグインブリッジ 1008238
-
FBS 10-6 - プラグインブリッジ 3030271
-
FBS 20-6 - プラグインブリッジ 3030365
-
FBS 50-6 - プラグインブリッジ 3032224
-
FBSR 2-6 - プラグインブリッジ 3033715
-
FBSR 3-6 - プラグインブリッジ 3001594
-
FBSR 4-6 - プラグインブリッジ 3001595
-
FBSR 5-6 - プラグインブリッジ 3001596
-
FBSR 10-6 - プラグインブリッジ 3033716
-
FBSRH 2-6 - 短絡プラグ 3033812
-
FBS 2-6 BU - プラグインブリッジ 3036932
-
FBS 3-6 BU - プラグインブリッジ 3036945
-
FBS 4-6 BU - プラグインブリッジ 3036958
-
FBS 5-6 BU - プラグインブリッジ 3036961
-
FBS 10-6 BU - プラグインブリッジ 3032198
-
FBS 20-6 BU - プラグインブリッジ 3032208
-
FBS 50-6 BU - プラグインブリッジ 3032211
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
SZG 0,6X3,5 VDE - ドライバ 1205121
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
S-MT - 固定具 3247954
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6 CUS - クイックマーカー 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 端子台マーキング 1051430
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0824589
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - テストアダプタ 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - テストアダプタ 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - テストアダプタ 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - テストアダプタ 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - テストアダプタ 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - テストアダプタ 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - テストアダプタ 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - テストアダプタ 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - テストアダプタ 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - テストアダプタ 3035983
-
PS-6 - テストプラグ 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - テストプラグ 3038736
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
PAI-4-N GY - テストアダプタ 3032871