TBP 2,5-MT - 断路ナイフ端子台
1805569

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

断路ナイフ端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.5 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 信号機のグレーB RAL 7043

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き