US-TMF 100 - 端子台マーキング
0829260

端子台マーキング、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: ラッチ、 平面マーキング溝にスナップ止め、 個別ラベル数: 20、 テキストフィールドの高さ: 6.6 mm、 テキストフィールドの幅: 104 mm

製品の詳細








特長

カードには機能テキストを含むスペースがある
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniSheetをカスタム仕様でマーキング可能
ミシン目入りマーキングラベルは切離しも固定も簡単
US-TMF 100 UniSheetマーキングは平型マーキング溝を持つ製品に最適