ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM-SP - 絶縁増幅器
2924883

Ex i-防爆エリアのEx i近接センサおよびスイッチを動作させるためのNAMUR絶縁増幅器。パッシブトランジスタ出力(EN 60947-5-6準拠の抵抗型)。 チャネル数: 1、 標準コンフィグレーション、 3方向絶縁、 ラインエラー透過性、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 プッシュイン式

製品の詳細









互換性のある製品



特長

信号入力:本質安全[Ex ia];NAMUR近接センサ(EN 60947-5-6)またはスイッチ接点用
抵抗挙動のある信号出力(トランジスタ)、EN 60947-5-6に準拠
ラインフォルト透過を含めた信号出力、SPSまたはPLSへの信号出力を経由してのラインフォルト検知
最大5 kHzのスイッチング周波数
動作方向を指定可能
ラインフォルト検知(LFD)の有効/無効を切換え可能
SIL 2、IEC/EN 61508準拠
3方向電気的絶縁
電源およびエラー表示はDINレールコネクタ経由で可能
プラグ式端子台、プッシュイン式接続
ゾーン2への設置を許可
ハウジング幅:12.5  mm