FL COMSERVER-MPI-SET
-
インターフェースコンバータ
2313588
FL COMSERVER-MPI-SET、38.4 kbps/sにあらかじめ設定、Siemens MPIインターフェースにアクセスするEthernetプログラミング用、納品内容: FL COMSERVER×1、PSI-MPI/RS232アダプタ×1、RS232ケーブル×1。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースコンバータ |
| 機能 | |
| 管理 | ウェブベース管理 |
| SNMP v1/v2 | |
| サポートするブラウザ | Netscape Communicatorバージョン4.5以上またはInternet Explorerバージョン5.5以上 |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | Netscape Communicatorバージョン4.5以上またはInternet Explorerバージョン5.5以上 |
| 電気的絶縁 | VCC // Ethernet // Serial |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.4 W |
| テスト電圧データインターフェース/データインターフェース | 1.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
| 1.5 kVrms | |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 19.2 V AC/DC ... 28.8 V AC/DC (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台) |
| 22.8 V DC ... 25.2 V DC (代替または冗長用、バックプレーンバスコンタクトおよびシステム電流源経由を使用) | |
| 通常電流消費 | 100 mA (24 V DC) |
| 機能 | |
| 管理 | Webベース管理、SNMP、Telnetおよびシリアルによる強制終了 |
| 状態および診断表示 | LED: UL(論理電圧)、TD + RD(データ動作シリアル)、FD(全二重)、100(100 Mbpsモード)、Link(Ethernet)、Activity(Ethernet)、ERR(エラー) |
| 電源 | |
| 締付けトルク | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps、オートネゴシエーション |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| 伝送距離 | 100 m (シールド対応ツイストペア) |
| サポートされるプロトコル | TCP/IP、UDP |
| 補助プロトコル | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| データ: ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1準拠のRS-232インターフェース | |
| シリアル送信速度 | 19200、38400 bps、Webベース管理で調整可能 |
| 接続方法 | D-SUB-9オスコネクタ |
| ファイル形式/コーディング | シリアル非同期UART/NRZ、データ8、ストップ1、奇数パリティ、キャラクタ長11ビット |
| データフロー制御/プロトコル | ハードウェアハンドシェークRTS/CTS |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 116 mm |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 (ハウジング) | PA 6.6-FR |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 標準/規則 | EN 50121-4 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2313588 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC321 |
| GTIN | 4046356480093 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 502.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 480.7 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - 通信用ケーブル 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - 通信用ケーブル 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 設置ケーブル 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313931
-
FL-PP-RJ45-SCC - パッチパネル 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - イーサネットエクステンダ 2313643
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - モデム 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - ポートガードセキュリティエレメント 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUBバスコネクタ 2761499
特長
COMBICONねじ式端子台ですべての接続を実現可能
ウェブベース管理で設定
Siemens S7リモートアクセスにプラグ・アンド・プレイ