PSI-MPI/RS232-PC - インターフェースコンバータ
PSI-MPI/RS232-PC
-
インターフェースコンバータ
2313148
MPIアダプタ、SIMATIC® S7-300/400制御のプログラミングインターフェースにカプリング
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
インターフェースコンバータ
電気特性
規準状態での最大損失電力
1.68 W
電源
定格電源電圧
24 V DC ±25 % (オートメーション機器または外部フィードから(極性反転保護))
通常電流消費
70 mA
接続データ
電源
締付けトルク
0.56 Nm ... 0.79 Nm
インターフェース
信号
MPI
データ: ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1準拠のRS-232インターフェース
シリアル送信速度
自動認識: 19.2 kbps/38.4 kbps
接続方法
D-SUB-9オスコネクタ
ファイル形式/コーディング
シリアル、非同期
データ: Siemens MPIプログラミングアダプタ
シリアル送信速度
自動認識: 19.2 kbps/187.5 kbps
接続方法
D-SUB-9オスコネクタ
寸法
幅
53 mm
高さ
105 mm
奥行き
29 mm
ケーブル/ライン
電線断面積
0.25 mm²
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-20 °C ... 60 °C
許容湿度(動作時)
5 % ... 85 % (30 °C時)
許容湿度(保管時/移動時)
5 % ... 93 % (40 °C時)
販売用データ
アイテム番号
2313148
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC4Z1
GTIN
4046356144308
1個あたりの重量(梱包を含む)
206.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
206.1 g
関税率
85176200
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ