FL SWITCH SFNT 5TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891003
広範囲温度Ethernetスイッチ、TP RJ45ポートx5、10/100 Mbpsのデータ通信速度を自動検出(RJ45)、オートクロス機能、QoSプライオリティメッセージを表示、セキュリティフレームに対応
製品の詳細
互換性のある製品
特長
-40°C~+75°Cの幅広い動作温度
QoS(Quality of Service)優先メッセージ
RJ45ポートは10/100 Mbpsの伝送速度をサポート
光ファイバポートは100 Mbpsに対応
LEDによるローカル診断インジケータ
電源用アラームコンタクトとリンク状態診断
スイッチにはケーブルロックとポートブロックもあり
オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単