FL PA SFNT 5-8 - 取付けプレート
FL PA SFNT 5-8
-
取付けプレート
2891012
SFNTスイッチの取付けプレート
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
5ポートおよび8ポートSFNTスイッチの取付けプレート
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アッセンブリアダプタ
寸法
外形寸法
幅
140 mm
高さ
130 mm
販売用データ
アイテム番号
2891012
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNN1ZZ
GTIN
4046356587075
1個あたりの重量(梱包を含む)
238 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
224 g
関税率
76169990
生産国
TW
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100