FL COMSERVER BAS 232/422/485-T - インターフェースコンバータ
2904681

FL COMSERVER BASIC...-Tは拡張温度範囲(-40~+70℃)仕様です。シリアルRS-232/RS-422/RS-485インターフェースをEthernetに変換するためにTCPおよびUDPアプリケーションだけをサポートし、COM Port RedirectorソフトウェアのCD-ROMが付属しています。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
ウェブベース管理で設定
COMBICONねじ式端子台ですべての接続を実現可能
仮想COMポートのソフトウェアが標準で付属