PTI 4-L/N - 中性段端子台
3214051

中性段端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 28 A、 プッシュイン式、 1段目、2段目、3段目、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

フエニックス・コンタクトのすべての取付け端子台と互換性あり
それぞれの接続ポイントは明確にマーキングでき端子台の取付け場所が簡単にわかる
機能ブリッジ溝のテスト機能と同じく接続ポイントごとにテスト端子あり
分電ボードに合わせたコンパクトデザイン
すべての段にダブル機能シャフト
新しいプッシュイン式で断面積0.34 mm²以上の単線およびフェルール付き撚線を簡単に直接挿入可能