この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 この端子台には4つの無電圧リレーc接点があります。
IB IL 24/230 DOR4/W-2MBD
-
Inline端末
2855541
Inlineデジタル出力端子台、アクセサリなし、4リレーc接点、金めっき接点、伝送速度2Mボー、5~253 V AC、3 A
製品の詳細
互換性のある製品
特長
診断および状態表示
端子台の合計電流:3 A
定格出力電流:3 A
安全絶縁
アクチュエータ4 点をフローティング接続